Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Walther Flender
Şanzıman
Helezonik şanzıman
Çift helezonlu şanzıman ve motorlar, seri Cl / CMl
şanzıman motorları CMI - Çift sonsuz şanzıman
Walther Flender
...
Helezonik şanzıman
Çift helezonlu şanzıman ve motorlar, seri Cl / CMl
şanzıman motorları CMI - Çift sonsuz şanzıman
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CMI 50A - I 80 A 225/1 B5 B3 AAL Motor: B5 63a/ 2 U
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
1/5
Yapım büyüklüğü
BG
Model CI
BEFCI
Model I
BEFI
Dişli hızlanma oranı
UNT
Motor için
FM
İkinci sonsuz mil ucu
ZS
Montaj durumu
EBL
Yapı şekli
BF
Mümkün olan motor yapı büyüklüğü
MMB
Kutup sayısı
PZ
Klemens kutusu konumu
LDK
Fren
BM
Fren modeli
BMAUS
Manuel gevşetme kolu
HLH
Harici havalandırma
FL
İkinci motor mili ucu
ZM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CMI 40 - I 40
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
56a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 40 - I 50
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
56a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 40 - I 60
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
56a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 40 - I 70
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
56a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 50 - I 80
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
63a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 50 - I 90
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
63a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 70 - I 110
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
71a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 70 - I 130
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
71a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 90 - I 150
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
80a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
CMI 90 - I 175
A
A
225
B5
hayır
B3
AAL
80a
2
U
hayır
nein
hayır
hayır
hayır
Sıkıştırılmış görünümü göster (10 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Walther Flender
- şanzıman motorları CMI
Sipariş numarası
CMI 50A - I 80 A 225/1 B5 B3 AAL Motor: B5 63a/ 2 U
Shorttext
Çift sonsuz şanzıman
Son değişiklik
09.05.2023 09:38:10
Parça
Anahtar Kelimeler
Helezonik
helezonlu
motorlar
motorları
Çift
Şanzıman
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties